Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

Denna självhållande distans isolerar en skruv som används för att fästa ett kretskort mot en panel. Distansen snäpps in i kortet och skruven förs sedan igenom och fixeras med mutter. Denna distans är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10027929

Tillverkarens artikelnummer:

SRS4-4-01

18679 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7369 kr
5000 + 1,5631 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 736,90 kr

1000 x 1,7369 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Screw-Fit
Kroppens diameter 6.4 mm
Innerdiameter 3.2 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss