Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

Denna självhållande stapelbara bricka är perfekt för att stött, isolera och dölja skruvar. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10028735

Tillverkarens artikelnummer:

SSRS8-14-01

10106 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 4,079 kr
5000 + 3,6712 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 079,00 kr

1000 x 4,079 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Screw-Fit
Kroppens diameter 7.9 mm
Innerdiameter 4.3 mm
Längd på distans 22.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss