Meny Sök

Sexkantiga stålmuttrar.

I lager

Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.

På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.

OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.

  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse.
  • Används i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Material: Stål Serienummer: SRL1338

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek A/F tol. h11 d1 tol 7H Lead Gängans riktning Antal starter Köp
330,0595 kr - 440,0033 kr Fråga angående leveranstidhär
TR8x1.5
15.0
8.0
1.5
Högermontage
1.0
267,6352 kr - 356,8329 kr 4 I lager
TR30 x 12
55.0
30.0
12.0
Högermontage
2.0
1 198,8623 kr - 1 410,4315 kr Fråga angående leveranstidhär
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Högermontage
1.0
247,5625 kr - 330,0396 kr 13 I lager
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Högermontage
1.0
118,7631 kr - 158,2871 kr 9 I lager
TR20 x 8
30.0
20.0
8.0
Högermontage
2.0
1 906,5423 kr - 2 242,9502 kr Fråga angående leveranstidhär
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Vänstermontage
1.0
2 394,6181 kr - 2 817,1532 kr Fråga angående leveranstidhär
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Vänstermontage
1.0
355,453 kr - 473,8995 kr Fråga angående leveranstidhär
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
Högermontage
2.0
177,1888 kr - 236,194 kr 6 I lager
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Vänstermontage
1.0
200,129 kr - 266,8346 kr 6 I lager
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Vänstermontage
1.0
210,2848 kr - 280,30 kr 35 I lager
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Högermontage
1.0
355,0945 kr - 473,4872 kr 4 I lager
TR40 x 7
60.0
40.0
7.0
Högermontage
1.0
168,2278 kr - 224,3774 kr 11 I lager
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Högermontage
2.0
139,7916 kr - 186,3171 kr 38 I lager
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Högermontage
1.0
103,5891 kr - 138,089 kr Fråga angående leveranstidhär
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Vänstermontage
1.0
250,7885 kr - 334,4364 kr Fråga angående leveranstidhär
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Vänstermontage
1.0
122,467 kr - 163,2335 kr 3 I lager
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Vänstermontage
1.0
104,306 kr - 139,0508 kr 52 I lager
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Vänstermontage
1.0
157,4746 kr - 209,9502 kr 18 I lager
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Högermontage
1.0
82,0827 kr - 109,5093 kr 52 I lager
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Högermontage
1.0
  • av 3
Sexkantsmutter TR8x1.5 12.0 Stål

20754488

Prisintervall
440,0033 kr - 330,0595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR8x1.5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Lead
    1.5
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR30 x 12 54.0 Stål

20148478

Prisintervall
356,8329 kr - 267,6352 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    12.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR50 x 8 75.0 Stål

20148607

Prisintervall
1 410,4315 kr - 1 198,8623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR36 x 6 54.0 Stål

20148539

Prisintervall
330,0396 kr - 247,5625 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR20 x 8 30.0 Stål

20148379

Prisintervall
158,2871 kr - 118,7631 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR50 x 8 75.0 Stål

20148614

Prisintervall
2 242,9502 kr - 1 906,5423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Sexkantsmutter TR60 x 9 90.0 Stål

20148638

Prisintervall
2 817,1532 kr - 2 394,6181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Sexkantsmutter TR36 x 12 54.0 Stål

20148522

Prisintervall
473,8995 kr - 355,453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR26 x 5 39.0 Stål

20148447

Prisintervall
236,194 kr - 177,1888 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Sexkantsmutter TR30 x 6 45.0 Stål

20148492

Prisintervall
266,8346 kr - 200,129 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Sexkantsmutter TR32 x 6 48.0 Stål

20148508

Prisintervall
280,30 kr - 210,2848 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR40 x 7 60.0 Stål

20148560

Prisintervall
473,4872 kr - 355,0945 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR24 x 10 36.0 Stål

20148409

Prisintervall
224,3774 kr - 168,2278 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR26 x 5 39.0 Stål

20148430

Prisintervall
186,3171 kr - 139,7916 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR14 x 3 21.0 Stål

20148270

Prisintervall
138,089 kr - 103,5891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Sexkantsmutter TR32 x 6 48.0 Stål

20148515

Prisintervall
334,4364 kr - 250,7885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Sexkantsmutter TR18 x 4 27.0 Stål

20148331

Prisintervall
163,2335 kr - 122,467 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Sexkantsmutter TR20 x 4 30.0 Stål

20148362

Prisintervall
139,0508 kr - 104,306 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Sexkantsmutter TR30 x 6 45.0 Stål

20148485

Prisintervall
209,9502 kr - 157,4746 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Sexkantsmutter TR18 x 4 27.0 Stål

20148324

Prisintervall
109,5093 kr - 82,0827 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage