Meny Sök

Sexkantsmutter TR26 x 5 39.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Essentra artikelnummer:

20148430

Tillverkarens artikelnummer:

20148430

38 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 186,3171 kr
10 - 19 167,6304 kr
20 - 49 158,311 kr
50 - 99 149,111 kr
100 + 139,7916 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

186,32 kr

1 x 186,3171 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR26 x 5
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 26.0
Lead 5.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1005.0
A/F tol. h11 36.0
Vikt kg 0.216
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss