Meny Sök

Sexkantsmutter TR20 x 4 30.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Vänstergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Essentra artikelnummer:

20148362

Tillverkarens artikelnummer:

20148362

52 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 143,2223 kr
10 - 19 128,8484 kr
20 - 49 121,7107 kr
50 - 99 114,573 kr
100 + 107,4352 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

143,22 kr

1 x 143,2223 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR20 x 4
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 4.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 590.0
A/F tol. h11 30.0
Vikt kg 0.124
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss