20148331
20148331
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 163,2335 kr |
| 10 - 19 | 146,9604 kr |
| 20 - 49 | 138,7162 kr |
| 50 - 99 | 130,5916 kr |
| 100 + | 122,467 kr |
| Gängstorlek | TR18 x 4 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol 7H | 18.0 |
| Lead | 4.0 |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Kontaktyta | 470.0 |
| A/F tol. h11 | 27.0 |
| Vikt kg | 0.091 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta