20148539
20148539
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 330,0396 kr |
| 10 - 19 | 297,0272 kr |
| 20 - 49 | 280,539 kr |
| 50 - 99 | 264,0508 kr |
| 100 + | 247,5625 kr |
| Gängstorlek | TR36 x 6 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol 7H | 36.0 |
| Lead | 6.0 |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Kontaktyta | 1950.0 |
| A/F tol. h11 | 55.0 |
| Vikt kg | 0.708 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta