Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Serienummer: SR2791
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Avstånd över plana ytor | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0377 kr - 4,0377 kr | 3000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,8924 kr - 0,8924 kr | 2990 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,9922 kr - 1,9922 kr | 1500 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,9751 kr - 0,9751 kr | 21000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,5756 kr - 3,5756 kr | 3430 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,2589 kr - 2,2589 kr | 7000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,4881 kr - 7,4881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,3942 kr - 3,5229 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,6599 kr - 0,6599 kr | 177 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8996 kr - 0,8996 kr | 118 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5678 kr - 0,5678 kr | 725 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4316 kr - 1,4316 kr | 13048 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,2315 kr - 1,2315 kr | 5049 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,5236 kr - 4,5236 kr | 1000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,2554 kr - 2,2554 kr | 2952 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0952 kr - 1,0952 kr | 7630 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,9499 kr - 3,9499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,8479 kr - 1,8479 kr | 3000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,558 kr - 1,558 kr | 1707 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,1905 kr - 1,1905 kr | 5000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta