Meny Sök

Distans Sexkantig 9.5 mm #4 50.8 mm CPVC

Denna självgängande sexkantsdistans för genomgående hål används för att hålla isär komponenter i dina montage.
Essentra artikelnummer:

10010556

Tillverkarens artikelnummer:

HS-8-16

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 4,5236 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 261,80 kr

500 x 4,5236 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Ljusgrå
Allt material Klorerad polyvinylklorid
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) #4
Avstånd över plana ytor 9.5 mm
Längd på distans 50.8 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss