Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | h | Material | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3501 kr - 1,8748 kr | 5260 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,5942 kr - 2,4889 kr | 2795 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,4136 kr - 0,7127 kr | 7500 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,5681 kr - 4,3637 kr | 113100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
| 3,0399 kr - 10,5044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,856 kr - 1,7293 kr | 1334 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,7052 kr - 5,1571 kr | 8100 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,3514 kr - 0,6254 kr | 51400 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,3806 kr - 0,9481 kr | 43000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,4304 kr - 0,5421 kr | 105200 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,8649 kr - 1,8166 kr | 46726 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,407 kr - 1,0163 kr | 49450 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,5856 kr - 4,493 kr | 489900 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Lightweight
|
||
| 14,1761 kr - 42,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 6,3771 kr - 9,9396 kr | 400 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,4615 kr - 0,7439 kr | 4813 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 4,8115 kr - 15,3377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 3,1167 kr - 9,9396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,4754 kr - 2,0633 kr | 7686 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,4991 kr - 4,3634 kr | 1200 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Load Bearing
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta