Meny Sök

Runda rörinsatser

I lager

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
550 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H h Material Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Typ Köp
0,9221 kr - 1,2897 kr 7229 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.0 mm
0.8 mm
1
1,1519 kr - 2,2693 kr 7658 I lager
19.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.0 mm
0.8 mm
1
0,9738 kr - 1,9246 kr 1145 I lager
18.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.0 mm
0.8 mm
1
0,8018 kr - 1,1155 kr 5029 I lager
14.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1.5 mm
1
0,8617 kr - 1,2021 kr 12787 I lager
15.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.0 mm
0.8 mm
1
0,8338 kr - 1,1724 kr 3600 I lager
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,2769 kr - 14,222 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,1447 kr - 1,6669 kr 1250 I lager
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
1,982 kr - 6,3193 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
1,9246 kr - 6,5451 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
5,0126 kr - 11,9761 kr 1725 I lager
75.0 mm
22.0 mm
Polyeten
4.0 mm
2.0 mm
1
0,6944 kr - 1,0226 kr 26350 I lager
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,7091 kr - 2,6021 kr 8592 I lager
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
4,5877 kr - 10,2702 kr 20 I lager
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
1,0779 kr - 1,4207 kr 3100 I lager
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
34,2115 kr - 109,0519 kr 322 I lager
100.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
2,2549 kr - 2,2549 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
11.5 mm
Polyeten
3.0 mm
1.0 mm
1,0226 kr - 1,7912 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
2
0,3964 kr - 0,6583 kr 6719 I lager
19.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,8018 kr - 1,1155 kr 657 I lager
14.0 mm
12.0 mm
Polyeten
2.0 mm
1.5 mm
1
  • av 28
Rund rörinsats 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyeten Grå

10183236

Prisintervall
1,2897 kr - 0,9221 kr

Lagernivåer
7229 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyeten Grå

10183243

Prisintervall
2,2693 kr - 1,1519 kr

Lagernivåer
7658 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyeten Vit

10330715

Prisintervall
1,9246 kr - 0,9738 kr

Lagernivåer
1145 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyeten Svart

10183182

Prisintervall
1,1155 kr - 0,8018 kr

Lagernivåer
5029 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyeten Grå

10183205

Prisintervall
1,2021 kr - 0,8617 kr

Lagernivåer
12787 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vit

10075944

Prisintervall
1,1724 kr - 0,8338 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10076064

Prisintervall
14,222 kr - 3,2769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund glidfot 22.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE - PIR Grå

10127698

Prisintervall
1,6669 kr - 1,1447 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Grå
Rund glidfot 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grå

10121801

Prisintervall
6,3193 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund glidfot 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grå

10121818

Prisintervall
6,5451 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund glidfot 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Polyeten Vit

10121023

Prisintervall
11,9761 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
1725 I lager
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vit

10075913

Prisintervall
1,0226 kr - 0,6944 kr

Lagernivåer
26350 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10121054

Prisintervall
2,6021 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
8592 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Vit

10076200

Prisintervall
10,2702 kr - 4,5877 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10075975

Prisintervall
1,4207 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Vit

10246597

Prisintervall
109,0519 kr - 34,2115 kr

Lagernivåer
322 I lager
Egenskaper
  • D
    100.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Färg
    Vit
Round Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black LDPE

10412534

Prisintervall
2,2549 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund Rund rörinsats 19.0 mm 16-20 Svart LDPE - PIR

10093153

Prisintervall
1,7912 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Material
    LDPE - PIR
Rund Rund rörinsats 19.0 mm 16 Svart LDPE - PIR

10092804

Prisintervall
0,6583 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
6719 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Material
    LDPE - PIR
Rund rörinsats 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyeten Vit

10183168

Prisintervall
1,1155 kr - 0,8018 kr

Lagernivåer
657 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Vit