Meny Sök

Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10076545

Tillverkarens artikelnummer:

111140

5170 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,931 kr
1000 + 1,3906 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

193,10 kr

100 x 1,931 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 25.4 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Färg Grå
Slutför Textur
Material LDPE - PIR
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss