Meny Sök

Rund glidfot 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Svart

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 0.8-2.5 mm gauge tubes with a wall thickness.
Essentra artikelnummer:

10338544

Tillverkarens artikelnummer:

1298776

77300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 4,4946 kr
2000 + 0,5851 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

898,92 kr

200 x 4,4946 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 20.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximal väggtjocklek 2.5 mm
Färg Svart
Slutför Textur
Material LDPE
Typ Low Profile
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss