10080337
111646
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 5,3118 kr |
| 1000 + | 2,7863 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 42.0 mm |
|---|---|
| D | 1.654 in |
| H | 0.453 in |
| H | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximal väggtjocklek | 0.118 in |
| Maximal väggtjocklek | 3.0 mm |
| Färg | Grå |
| Slutför | Polerad |
| Material | LDPE - PIR |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta