Meny Sök

Rund rörinsats 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10121580

Tillverkarens artikelnummer:

111570

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 9,9396 kr
1000 - 9999 3,9067 kr
10000 - 19999 3,5045 kr
20000 + 3,1167 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

993,96 kr

100 x 9,9396 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 42.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Färg Vit
Slutför Polerad
Material LDPE - PIR
Typ Load Bearing
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss