Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | h | Material | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6014 kr - 44,0854 kr | 440 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3619 kr - 0,6441 kr | 79400 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,4433 kr - 0,5583 kr | 65280 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,9795 kr - 3,1326 kr | 98 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,4351 kr - 1,5696 kr | 475 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 21,1708 kr - 21,1708 kr | 63 I lager |
3.74 in
95.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,7967 kr - 2,3305 kr | 13000 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,1102 kr - 1,4815 kr | 50 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,8343 kr - 3,6211 kr | 900 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,4204 kr - 2,1338 kr | 5476 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,8933 kr - 1,4815 kr | 400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,7002 kr - 11,7189 kr | 1250 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,8725 kr - 3,5261 kr | 10200 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 7,3394 kr - 8,2629 kr | 651 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,7253 kr - 6,5326 kr | 5725 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,5996 kr - 3,4353 kr | 2170 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,1228 kr - 1,1228 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 4,4886 kr - 4,4886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,7988 kr - 1,1139 kr | 5258 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,8258 kr - 1,149 kr | 3029 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1