Meny Sök

Rund rörinsats 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10258156

Tillverkarens artikelnummer:

465605

63 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
125 + 21,1708 kr
Standardförpackning: 125

Beställ i flerpack med 125

Totalpris:

2 646,35 kr

125 x 21,1708 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 95.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximal väggtjocklek 4.0 mm
Färg Svart
Slutför Eroderad
Material LDPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss