10075777
111080
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,4815 kr |
| 1000 + | 1,1102 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1 in |
|---|---|
| D | 25.4 mm |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.118 in |
| Maximal väggtjocklek | 3.0 mm |
| Färg | Vit |
| Slutför | Polerad |
| Material | LDPE - PIR |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta