Meny Sök

Rund rörinsats 41.3 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyeten Svart

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10079195

Tillverkarens artikelnummer:

111495

9900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,5261 kr
1000 + 2,8725 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

352,61 kr

100 x 3,5261 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 41.3 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Färg Svart
Slutför Polerad
Material Polyeten
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss