Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | h | Material | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3791 kr - 2,0716 kr | 36900 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,5617 kr - 2,2626 kr | 100 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10075456 | 0,8673 kr - 1,4384 kr | 76950 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
| 1,0779 kr - 1,4384 kr | 9600 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 3,2769 kr - 14,222 kr | 4700 I lager |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,5877 kr - 6,3423 kr | 5825 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0625 kr - 1,7484 kr | 411220 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,354 kr - 1,8953 kr | 24441 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,1922 kr - 2,1753 kr | 80257 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,8366 kr - 1,1671 kr | 925 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,8018 kr - 1,1155 kr | 5029 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9221 kr - 1,2897 kr | 5729 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,9738 kr - 1,9246 kr | 8409 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,1519 kr - 2,2693 kr | 1285 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,0969 kr - 3,8492 kr | 700 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,824 kr - 3,3321 kr | 3900 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,3888 kr - 2,5278 kr | 3409 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,1519 kr - 2,2693 kr | 7658 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,824 kr - 3,3321 kr | 1360 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,8952 kr - 1,2522 kr | 15502 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta