Meny Sök

Runda rörinsatser

I lager

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
550 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H h Material Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Typ Köp
7,799 kr - 12,7273 kr 1100 I lager
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
1,0355 kr - 1,4432 kr 1624 I lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
2,1302 kr - 3,0297 kr 2683 I lager
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0355 kr - 1,4432 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
4,6896 kr - 20,3529 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,5932 kr - 0,9652 kr 2650 I lager
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,7456 kr - 2,7134 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,7002 kr - 4,0709 kr 5000 I lager
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
7,799 kr - 12,7273 kr 875 I lager
76.2 mm
22.0 mm
Polyeten
4.0 mm
2.0 mm
1
2,1302 kr - 3,0297 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
8,0182 kr - 14,8324 kr 125 I lager
75.0 mm
22.0 mm
Polyeten
4.0 mm
2.0 mm
1
6,8643 kr - 50,7731 kr 160 I lager
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,8595 kr - 2,6645 kr 340 I lager
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
8,0182 kr - 14,8324 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
1,79 kr - 2,5636 kr 5030 I lager
28.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
8,0182 kr - 14,8324 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,5851 kr - 4,4946 kr 77300 I lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,6032 kr - 4,6278 kr 426600 I lager
22.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
1.0 mm
Lightweight
0,8909 kr - 1,8711 kr 41776 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Polyeten
2.5 mm
1.0 mm
3
0,3921 kr - 0,9765 kr 42250 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Polyeten
2.0 mm
0.8 mm
3
  • av 28
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076675

Prisintervall
12,7273 kr - 7,799 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Prisintervall
1,4432 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
1624 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Prisintervall
3,0297 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
2683 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076712

Prisintervall
1,4432 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grå

10121276

Prisintervall
20,3529 kr - 4,6896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076866

Prisintervall
0,9652 kr - 0,5932 kr

Lagernivåer
2650 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grå

10121269

Prisintervall
2,7134 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076835

Prisintervall
4,0709 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076859

Prisintervall
12,7273 kr - 7,799 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076804

Prisintervall
3,0297 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Polyeten Grå

10121290

Prisintervall
14,8324 kr - 8,0182 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grå

10121283

Prisintervall
50,7731 kr - 6,8643 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076873

Prisintervall
2,6645 kr - 0,8595 kr

Lagernivåer
340 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Grå

10121252

Prisintervall
14,8324 kr - 8,0182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

10076958

Prisintervall
2,5636 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
5030 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Grå

10121337

Prisintervall
14,8324 kr - 8,0182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund glidfot 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Svart

10338544

Prisintervall
4,4946 kr - 0,5851 kr

Lagernivåer
77300 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats

10338551

Prisintervall
4,6278 kr - 0,6032 kr

Lagernivåer
426600 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Rund glidfot 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Polyeten Svart

10338568

Prisintervall
1,8711 kr - 0,8909 kr

Lagernivåer
41776 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Rund glidfot 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyeten Svart

10338537

Prisintervall
0,9765 kr - 0,3921 kr

Lagernivåer
42250 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart