Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h1 Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
12,0679 kr - 13,4088 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,2303 kr - 0,3583 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
27,4749 kr - 30,5277 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
15,6995 kr - 17,4438 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,2627 kr - 0,2919 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
2,9339 kr - 4,5639 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,7238 kr - 0,8042 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,934 kr - 1,0378 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,9587 kr - 1,0652 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
1,1065 kr - 1,2294 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
1,2851 kr - 1,4279 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
2,7457 kr - 3,0508 kr 3600 I lager
5.0 mm
3,0269 kr - 3,3633 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
3,1758 kr - 3,5286 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
5,822 kr - 6,4688 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
10,7756 kr - 11,9729 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10,7992 kr - 11,9991 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10,7869 kr - 16,7796 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
11,5218 kr - 12,802 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,2401 kr - 0,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rund rörinsats 130.0 mm Svart LDPE - PCR

20753252

Prisintervall
13,4088 kr - 12,0679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 14.0 mm Svart LDPE - PCR

20753276

Prisintervall
0,3583 kr - 0,2303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 177.8 mm Svart LDPE - PCR

20753344

Prisintervall
30,5277 kr - 27,4749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 160.0 mm Svart LDPE - PCR

20753320

Prisintervall
17,4438 kr - 15,6995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20753382

Prisintervall
0,2919 kr - 0,2627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 27.0 mm Svart LDPE - PCR

20753436

Prisintervall
4,5639 kr - 2,9339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 38.0 mm Svart LDPE - PCR

20753511

Prisintervall
0,8042 kr - 0,7238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 42.0 mm Svart LDPE - PCR

20753535

Prisintervall
1,0378 kr - 0,934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 42.0 mm Svart LDPE - PCR

20753542

Prisintervall
1,0652 kr - 0,9587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 48.0 mm Svart LDPE - PCR

20753603

Prisintervall
1,2294 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rund rörinsats 52.0 mm Svart LDPE - PCR

20753641

Prisintervall
1,4279 kr - 1,2851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 70.0 mm Svart LDPE - PCR

20753719

Prisintervall
3,0508 kr - 2,7457 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 75.0 mm Svart LDPE - PCR

20753733

Prisintervall
3,3633 kr - 3,0269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 76.0 mm Svart LDPE - PCR

20753740

Prisintervall
3,5286 kr - 3,1758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Rund rörinsats 90.0 mm Svart LDPE - PCR

20753801

Prisintervall
6,4688 kr - 5,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rund rörinsats 101.6 mm Svart LDPE - PCR

20753146

Prisintervall
11,9729 kr - 10,7756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 105.0 mm Svart LDPE - PCR

20753160

Prisintervall
11,9991 kr - 10,7992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 102.0 mm Svart LDPE - PCR

20753153

Prisintervall
16,7796 kr - 10,7869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 127.0 mm Svart LDPE - PCR

20753238

Prisintervall
12,802 kr - 11,5218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 16.0 mm Svart LDPE - PCR

20753313

Prisintervall
0,3736 kr - 0,2401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm