Meny Sök

Rund rörinsats 20.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753382

Tillverkarens artikelnummer:

20753382

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
3000 - 14999 0,3007 kr
15000 + 0,2706 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 3000

Totalpris:

902,10 kr

3000 x 0,3007 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 20.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximal väggtjocklek 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss