Meny Sök

Rund rörinsats 76.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753740

Tillverkarens artikelnummer:

20753740

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 3,6345 kr
1250 + 3,271 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

908,63 kr

250 x 3,6345 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 76.0 mm
h1 6.0 mm
h 21.5 mm
Maximal väggtjocklek 4.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.6 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss