Meny Sök

Rund rörinsats 90.0 mm Svart LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20753801

Tillverkarens artikelnummer:

20753801

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 749 6,4688 kr
750 + 5,822 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

970,32 kr

150 x 6,4688 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 90.0 mm
h1 6.0 mm
h 20.0 mm
Maximal väggtjocklek 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Färg Svart
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss