Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
878 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
2,2693 kr - 2,2693 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
3,3178 kr - 3,3178 kr 68190 I lager
5.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
2,5135 kr - 2,5135 kr 86817 I lager
6.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
2,772 kr - 2,772 kr Fråga angående leveranstidhär
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
3,3034 kr - 3,3034 kr 8658 I lager
6.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
3,4327 kr - 3,4327 kr 72284 I lager
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
4,8977 kr - 6,8568 kr Fråga angående leveranstidhär
8.2 mm
16.0 mm
14.0 mm
5,8887 kr - 8,2443 kr 16594 I lager
8.2 mm
16.0 mm
19.0 mm
4,5386 kr - 6,3541 kr 9000 I lager
10.2 mm
20.0 mm
8.0 mm
0,2786 kr - 0,3059 kr 118390 I lager
6.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
6,1042 kr - 8,5459 kr 33317 I lager
10.2 mm
20.0 mm
14.0 mm
6,9085 kr - 9,6719 kr 290 I lager
10.2 mm
20.0 mm
17.0 mm
3,3034 kr - 3,3034 kr 756 I lager
2.7 mm
4.2 mm
12.7 mm
3,3034 kr - 3,3034 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
1,6948 kr - 1,6948 kr 16000 I lager
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
2,0395 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
  • av 44
Distans 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10078754

Prisintervall
2,2693 kr - 2,2693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10078815

Prisintervall
3,3178 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
68190 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.2 mm 10.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10078891

Prisintervall
2,5135 kr - 2,5135 kr

Lagernivåer
86817 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10078938

Prisintervall
2,772 kr - 2,772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.2 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10078990

Prisintervall
3,3034 kr - 3,3034 kr

Lagernivåer
8658 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10079027

Prisintervall
3,4327 kr - 3,4327 kr

Lagernivåer
72284 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10187173

Prisintervall
6,8568 kr - 4,8977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10187210

Prisintervall
8,2443 kr - 5,8887 kr

Lagernivåer
16594 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10187234

Prisintervall
6,3541 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.2 mm 10.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10078884

Prisintervall
0,3059 kr - 0,2786 kr

Lagernivåer
118390 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10187272

Prisintervall
8,5459 kr - 6,1042 kr

Lagernivåer
33317 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6

10187296

Prisintervall
9,6719 kr - 6,9085 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.7 mm 4.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10169636

Prisintervall
3,3034 kr - 3,3034 kr

Lagernivåer
756 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    4.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Vit
Distans 4.3 mm 6.4 mm 12.7 mm PA

10169872

Prisintervall
3,3034 kr - 3,3034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Vit
Distans 3.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169728

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Vit
Distans 3.2 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6

10169674


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Vit
Distans 3.2 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169650


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Vit
Distans 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169735


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Vit
Distans 4.3 mm 6.4 mm 6.4 mm PA

10169834

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Färg
    Vit
Distans 3.2 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon 6

10169698


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Vit