Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6948 kr - 2,3555 kr | 18825 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6804 kr - 2,3124 kr | 16753 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0539 kr - 2,8582 kr | 338 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7953 kr - 2,4847 kr | 23000 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,2172 kr - 5,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0283 kr - 1,623 kr | 192820 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5942 kr - 2,2118 kr | 53678 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9246 kr - 2,6284 kr | 32623 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4416 kr - 3,3896 kr | 37750 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5907 kr - 5,8456 kr | 32793 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6248 kr - 7,5261 kr | 5230 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,2767 kr - 23,1385 kr | 348 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 14,5352 kr - 31,9143 kr | 2935 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,9173 kr - 1,9173 kr | 14731 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1301 kr - 2,1301 kr | 1498 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0615 kr - 2,0615 kr | 138 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1985 kr - 2,1985 kr | 2728 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7897 kr - 1,7897 kr | 9597 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9161 kr - 1,9161 kr | 4500 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6481 kr - 5,9175 kr | 1948 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta