Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5809 kr - 0,7172 kr | 3900 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,623 kr - 2,4273 kr | 1000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 3058 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5395 kr - 0,6661 kr | 2392 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,544 kr - 0,6716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5323 kr - 0,6571 kr | 970 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5331 kr - 0,6583 kr | 6181 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,0628 kr - 2,2319 kr | 496 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,5521 kr - 0,6815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 5964 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,5529 kr - 0,6827 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 2200 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 1,2122 kr - 1,4965 kr | 1000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 521 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 1000 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,926 kr - 1,2914 kr | 45959 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 4196 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6169 kr - 0,7616 kr | 1500 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 5000 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5313 kr - 0,656 kr | 4266 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta