Meny Sök

Distans 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

Denna runda, vita, ogängade distans av stötmodifierad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs. Klassade UL94 V-
Essentra artikelnummer:

10169735

Tillverkarens artikelnummer:

R911-2

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 3.2 mm
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 6.4 mm
Drifttemperaturområde -40 - 65 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Material Nylon 6
Färg Vit
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 1000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss