Meny Sök

Distans 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10078754

Tillverkarens artikelnummer:

1114390000VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,2693 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 269,30 kr

1000 x 2,2693 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 4.0 mm
Innerdiameter 5.2 mm
Ytterdiameter 10.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss