Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
4,7014 kr - 14,1043 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
2,1688 kr - 2,1688 kr 49940 I lager
4.2 mm
8.0 mm
7.0 mm
6,3771 kr - 8,9279 kr 2500 I lager
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
6,808 kr - 13,3718 kr 8036 I lager
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,9102 kr - 0,9683 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
1,8281 kr - 1,8281 kr 7970 I lager
2.7 mm
4.2 mm
1.6 mm
1,9061 kr - 1,9061 kr 1000 I lager
2.2 mm
3.6 mm
3.2 mm
1,6948 kr - 1,6948 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1,9151 kr - 1,9151 kr 2072 I lager
2.7 mm
4.2 mm
4.8 mm
1,788 kr - 1,788 kr Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
4.2 mm
3.2 mm
30 I lager
2.7 mm
4.2 mm
11.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
3.6 mm
6.4 mm
2,1108 kr - 2,1108 kr Fråga angående leveranstidhär
2.7 mm
4.2 mm
7.9 mm
2,6161 kr - 4,1487 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
3.6 mm
12.7 mm
2,4435 kr - 2,4435 kr 1000 I lager
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
6080 I lager
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
1,9502 kr - 1,9502 kr 332 I lager
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
  • av 45
Distans 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10077238

Prisintervall
14,1043 kr - 4,7014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10078617

Prisintervall
2,1688 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
49940 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10187104

Prisintervall
8,9279 kr - 6,3771 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 18.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046319

Prisintervall
13,3718 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
8036 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 2.2 mm 3.6 mm 7.9 mm Nylon 6

10169520


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169476


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Ogängad distans 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10427101

Prisintervall
0,9683 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.7 mm 4.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169568

Prisintervall
1,8281 kr - 1,8281 kr

Lagernivåer
7970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    4.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.2 mm 3.6 mm 3.2 mm Nylon 6

10169490

Prisintervall
1,9061 kr - 1,9061 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10169643

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10169582

Prisintervall
1,9151 kr - 1,9151 kr

Lagernivåer
2072 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    4.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.7 mm 4.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169575

Prisintervall
1,788 kr - 1,788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    4.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.7 mm 4.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10169629


Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    4.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Distans 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6

10169469


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.2 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6

10169513


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 2.7 mm 4.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169605

Prisintervall
2,1108 kr - 2,1108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    4.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.2 mm 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6

10169551

Prisintervall
4,1487 kr - 2,6161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.2 mm 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6

10169537

Prisintervall
2,4435 kr - 2,4435 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.7 mm 4.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169599


Lagernivåer
6080 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    4.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

10169506

Prisintervall
1,9502 kr - 1,9502 kr

Lagernivåer
332 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6