Meny Sök

Distans 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10187104

Tillverkarens artikelnummer:

1111800000VR

2506 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 8,9279 kr
1000 + 6,3771 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

892,79 kr

100 x 8,9279 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 15.0 mm
Innerdiameter 10.2 mm
Ytterdiameter 20.0 mm
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 1000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss