Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6305 kr - 3,6305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,3034 kr - 3,3034 kr | 756 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9249 kr - 1,2912 kr | 16890 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,945 kr - 1,3185 kr | 136913 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5824 kr - 0,6781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,777 kr - 1,0829 kr | 85550 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7971 kr - 1,1116 kr | 29133 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9292 kr - 1,465 kr | 83250 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,9407 kr - 0,9407 kr | 136896 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6948 kr - 2,3411 kr | 24142 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4793 kr - 2,0539 kr | 101382 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0901 kr - 1,7235 kr | 71907 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,652 kr - 0,9106 kr | 79055 I lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,7281 kr - 1,0154 kr | 33090 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9177 kr - 0,9177 kr | 15870 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7454 kr - 1,0413 kr | 73367 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9177 kr - 1,2826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2941 kr - 1,6804 kr | 16239 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3099 kr - 1,8097 kr | 28229 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta