10427101
R905-8
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,9683 kr |
| 5000 - 9999 | 0,9495 kr |
| 10000 - 24999 | 0,9291 kr |
| 25000 + | 0,9102 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 12.7 mm |
|---|---|
| Längd på distans | 0.5 in |
| Innerdiameter | 3.7 mm |
| Innerdiameter | 0.146 in |
| Ytterdiameter | 6.4 mm |
| Ytterdiameter | 0.252 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 65 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 149 °F |
| Material | Nylon 6 |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Antal i förpackningen | 1000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta