Meny Sök

Distans 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10045152

Tillverkarens artikelnummer:

005442059902

5526 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,0969 kr
500 - 999 1,9533 kr
1000 + 1,5081 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

524,23 kr

250 x 2,0969 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 40.0 mm
Innerdiameter 4.2 mm
Ytterdiameter 8.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 250

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss