Meny Sök

Distans 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10046067

Tillverkarens artikelnummer:

005576059902

10006 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,3752 kr
500 - 999 2,3985 kr
1000 + 1,8528 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

337,52 kr

100 x 3,3752 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 30.0 mm
Innerdiameter 8.2 mm
Ytterdiameter 12.0 mm
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 100

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss