Meny Sök

Distans 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10045824

Tillverkarens artikelnummer:

005521000002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,456 kr
500 - 999 2,298 kr
1000 + 1,7809 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

614,00 kr

250 x 2,456 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 3.0 mm
Innerdiameter 6.3 mm
Ytterdiameter 15.0 mm
Material PA
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 250

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss