Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
8000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
3,6305 kr - 3,6305 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
3.6 mm
11.1 mm
6080 I lager
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,8121 kr - 0,8121 kr 13000 I lager
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,6139 kr - 1,6139 kr 330 I lager
2.3 mm
3.2 mm
4.8 mm
1,949 kr - 1,949 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.2 mm
7.9 mm
1,5274 kr - 1,5274 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.2 mm
3.2 mm
1,6948 kr - 1,6948 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
4.8 mm
4.8 mm
0,7769 kr - 2,0538 kr 1000 I lager
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
2,479 kr - 2,479 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
4.8 mm
9.5 mm
2,1881 kr - 2,3928 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
1,6948 kr - 1,6948 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
2,3985 kr - 2,3985 kr Fråga angående leveranstidhär
2.3 mm
4.8 mm
11.1 mm
2,0395 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
6.4 mm
7.9 mm
2000 I lager
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
1,1045 kr - 1,5368 kr 99643 I lager
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,866 kr - 0,866 kr 66039 I lager
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,0226 kr - 1,4248 kr 31524 I lager
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • av 45
Distans 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169667


Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169735


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 2.2 mm 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6

10169544

Prisintervall
3,6305 kr - 3,6305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    2.2 mm
  • Ytterdiameter
    3.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.7 mm 4.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169599


Lagernivåer
6080 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    4.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169421


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10167670

Prisintervall
0,8121 kr - 0,8121 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 2.3 mm 3.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10169971

Prisintervall
1,6139 kr - 1,6139 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 2.3 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169995

Prisintervall
1,949 kr - 1,949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 2.3 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169964

Prisintervall
1,5274 kr - 1,5274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 2.3 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169896

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Prisintervall
2,0538 kr - 0,7769 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distans 2.3 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon 6

10169926

Prisintervall
2,479 kr - 2,479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 2.3 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10170014

Prisintervall
2,3928 kr - 2,1881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    3.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 4.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169803

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    1.6 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distans 2.3 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169933

Prisintervall
2,3985 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Distans 4.3 mm 6.4 mm 7.9 mm Nylon 6

10169841

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Distans 3.2 mm 6.4 mm 7.9 mm Nylon 6

10169766


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 65 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Distans 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043769

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1045 kr

Lagernivåer
99643 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10043691

Prisintervall
0,866 kr - 0,866 kr

Lagernivåer
66039 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10114896

Prisintervall
1,4248 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
31524 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad