Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
2,8294 kr - 2,8294 kr 55058 I lager
6.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
6,1042 kr - 8,5459 kr 30217 I lager
10.2 mm
20.0 mm
14.0 mm
7,4256 kr - 10,3958 kr Fråga angående leveranstidhär
10.2 mm
20.0 mm
19.0 mm
4,7397 kr - 4,7397 kr Fråga angående leveranstidhär
8.2 mm
16.0 mm
13.0 mm
5,6733 kr - 7,9426 kr 2800 I lager
8.2 mm
16.0 mm
18.0 mm
3,0162 kr - 3,0162 kr 81260 I lager
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
3,0736 kr - 7,191 kr 10698 I lager
20.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
6,65 kr - 9,31 kr 9400 I lager
8.2 mm
16.0 mm
23.0 mm
3,9785 kr - 3,9785 kr 7000 I lager
8.2 mm
16.0 mm
9.0 mm
6,9085 kr - 9,6719 kr 90 I lager
10.2 mm
20.0 mm
17.0 mm
17,4078 kr - 17,4078 kr 4261 I lager
16.0 mm
30.0 mm
7.0 mm
5,3142 kr - 7,4399 kr 2000 I lager
8.2 mm
16.0 mm
16.0 mm
4,7972 kr - 6,716 kr Fråga angående leveranstidhär
10.2 mm
20.0 mm
9.0 mm
6,6356 kr - 9,2899 kr 5770 I lager
10.2 mm
20.0 mm
16.0 mm
2,8869 kr - 2,8869 kr 27980 I lager
4.2 mm
8.0 mm
16.0 mm
5,8887 kr - 8,2443 kr 16594 I lager
8.2 mm
16.0 mm
19.0 mm
3,5045 kr - 3,5045 kr 149560 I lager
6.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
2,2549 kr - 2,2549 kr 86237 I lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
5,4722 kr - 12,0791 kr 8652 I lager
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
10,2407 kr - 18,0828 kr 6770 I lager
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • av 45
Distans 6.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10078945

Prisintervall
2,8294 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
55058 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10187272

Prisintervall
8,5459 kr - 6,1042 kr

Lagernivåer
30217 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10187319

Prisintervall
10,3958 kr - 7,4256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10187166

Prisintervall
4,7397 kr - 4,7397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10187203

Prisintervall
7,9426 kr - 5,6733 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10080382

Prisintervall
3,0162 kr - 3,0162 kr

Lagernivåer
81260 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 20.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

10079942

Prisintervall
7,191 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
10698 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    39.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6

10187357

Prisintervall
9,31 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
9400 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    23.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10187142

Prisintervall
3,9785 kr - 3,9785 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6

10187296

Prisintervall
9,6719 kr - 6,9085 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 16.0 mm 30.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10079904

Prisintervall
17,4078 kr - 17,4078 kr

Lagernivåer
4261 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187180

Prisintervall
7,4399 kr - 5,3142 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10187241

Prisintervall
6,716 kr - 4,7972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 10.2 mm 20.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187289

Prisintervall
9,2899 kr - 6,6356 kr

Lagernivåer
5770 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.2 mm 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10080368

Prisintervall
2,8869 kr - 2,8869 kr

Lagernivåer
27980 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 16.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10187210

Prisintervall
8,2443 kr - 5,8887 kr

Lagernivåer
16594 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.2 mm 10.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6

10079010

Prisintervall
3,5045 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
149560 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    17.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 4.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10079973

Prisintervall
2,2549 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
86237 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10047392

Prisintervall
12,0791 kr - 5,4722 kr

Lagernivåer
8652 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10047491

Prisintervall
18,0828 kr - 10,2407 kr

Lagernivåer
6770 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    16.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad