Meny Sök

Distans 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10043691

Tillverkarens artikelnummer:

005324259902

66039 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,866 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

866,00 kr

1000 x 0,866 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 12.0 mm
Innerdiameter 3.1 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 1000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss