Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0736 kr - 3,0736 kr | 57001 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,4614 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,4866 kr - 7,6812 kr | 1000 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,5386 kr - 6,3541 kr | 4900 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,1042 kr - 8,5459 kr | 30317 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,3142 kr - 7,4399 kr | 2000 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,2657 kr - 5,972 kr | 9900 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,86 kr - 8,204 kr | 9800 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,3896 kr - 3,3896 kr | 19456 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9335 kr - 0,9335 kr | 437 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6247 kr - 0,8825 kr | 1534 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9034 kr - 1,2567 kr | 76642 I lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7766 kr - 0,7766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6247 kr - 1,0319 kr | 494 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9363 kr - 0,9363 kr | 7910 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9249 kr - 1,2912 kr | 16890 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4435 kr - 2,4435 kr | 1000 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,788 kr - 1,788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,5118 kr - 2,5118 kr | 1000 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta