10169964
R937-2
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,5274 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 0.126 in |
|---|---|
| Längd på distans | 3.2 mm |
| Innerdiameter | 0.091 in |
| Innerdiameter | 2.3 mm |
| Ytterdiameter | 0.126 in |
| Ytterdiameter | 3.2 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 65 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 149 °F |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | M2 |
| Material | Nylon 6 |
| Färg | Vit |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Antal i förpackningen | 1000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta