Meny Sök

Distans 0.327 in 0.472 in Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda icke-gängade distans ger fysiskt avstånd mellan komponenterna, samt termisk och elektrisk isolering. Brandsäkerhet UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10204771

Tillverkarens artikelnummer:

13ME084

957 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7782 kr
2500 - 9999 0,7004 kr
10000 + 0,6304 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

389,10 kr

500 x 0,7782 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 8.3 mm
Ytterdiameter 12 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss