Meny Sök

Distans 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av värmestabiliserad polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. De är tillverkade av ett material som ger förbättrade värmeegenskaper jämfört med obehandlad PA6, samtidigt som materialets mekaniska egenskaper bibehålls. Används där temperaturen kan nå 125 °C, och är klassad UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10204528

Tillverkarens artikelnummer:

13ME054

4181 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6391 kr
5000 - 19999 0,5751 kr
20000 + 0,5176 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

639,10 kr

1000 x 0,6391 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 7.5 mm
Innerdiameter 4.3 mm
Ytterdiameter 8 mm
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss