Meny Sök

Distans 0.256 in 0.591 in Värmestabiliserad nylon 6/6

Denna runda icke-gängade distans ger fysiskt avstånd mellan komponenterna, samt termisk och elektrisk isolering. Brandsäkerhet UL94 V2.
Essentra artikelnummer:

10204733

Tillverkarens artikelnummer:

13ME079

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1528 kr
5000 - 19999 1,0375 kr
20000 + 0,9337 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 152,80 kr

1000 x 1,1528 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 6.5 mm
Ytterdiameter 15 mm
Drifttemperaturområde -40 - 121.1 °C
Material Värmestabiliserad nylon 6/6
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss