Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
2,0251 kr - 2,7864 kr 27842 I lager
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,7712 kr - 1,0757 kr 136436 I lager
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
5,9175 kr - 11,6052 kr 450 I lager
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
1,1835 kr - 1,6373 kr 40136 I lager
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,8528 kr - 3,3752 kr 10006 I lager
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,298 kr - 4,1939 kr 15700 I lager
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
2,7289 kr - 4,9695 kr 14208 I lager
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
3,5907 kr - 5,8456 kr 14910 I lager
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,2352 kr - 1,7091 kr 62500 I lager
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,9249 kr - 1,465 kr 10891 I lager
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
1,7091 kr - 2,3698 kr 28697 I lager
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
1,3386 kr - 1,8528 kr 5500 I lager
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
2,1975 kr - 4,0072 kr 22014 I lager
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
1,4233 kr - 1,9677 kr 17093 I lager
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
2,5709 kr - 4,6823 kr 17708 I lager
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
2,1831 kr - 3,0305 kr 23750 I lager
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
1,1045 kr - 1,5368 kr 41524 I lager
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
1,7379 kr - 2,3985 kr 3970 I lager
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
2,298 kr - 4,1939 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,3371 kr - 1,8384 kr 41803 I lager
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • av 45
Distans 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045596

Prisintervall
2,7864 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
27842 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045640

Prisintervall
1,0757 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
136436 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10046302

Prisintervall
11,6052 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Prisintervall
1,6373 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
40136 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10046067

Prisintervall
3,3752 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
10006 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Prisintervall
4,1939 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
15700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046159

Prisintervall
4,9695 kr - 2,7289 kr

Lagernivåer
14208 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046227

Prisintervall
5,8456 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
14910 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10046388

Prisintervall
1,7091 kr - 1,2352 kr

Lagernivåer
62500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10046340

Prisintervall
1,465 kr - 0,9249 kr

Lagernivåer
10891 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10046425

Prisintervall
2,3698 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
28697 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10046036

Prisintervall
1,8528 kr - 1,3386 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

10046074

Prisintervall
4,0072 kr - 2,1975 kr

Lagernivåer
22014 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046111

Prisintervall
1,9677 kr - 1,4233 kr

Lagernivåer
17093 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.5 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046166

Prisintervall
4,6823 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
17708 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
Distans 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10115053

Prisintervall
3,0305 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
23750 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10115091

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1045 kr

Lagernivåer
41524 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.5 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Prisintervall
2,3985 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
3970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Prisintervall
4,1939 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    12.8 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Distans 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115008

Prisintervall
1,8384 kr - 1,3371 kr

Lagernivåer
41803 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad