Meny Sök

Distans 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10046302

Tillverkarens artikelnummer:

005610559902

450 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 11,6052 kr
250 - 999 7,5979 kr
1000 + 5,9175 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

580,26 kr

50 x 11,6052 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 35.0 mm
Innerdiameter 8.2 mm
Ytterdiameter 18.0 mm
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926300090
Antal i förpackningen 50

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss