Meny Sök

Distans 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10046036

Tillverkarens artikelnummer:

005567059902

5500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,8528 kr
500 - 999 1,7235 kr
1000 + 1,3386 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

463,20 kr

250 x 1,8528 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 15.0 mm
Innerdiameter 8.2 mm
Ytterdiameter 12.0 mm
Material PA
Färg Svart
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 250

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss