Meny Sök

Distans 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10115091

Tillverkarens artikelnummer:

005561000002

40524 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5368 kr
1000 + 1,1045 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

768,40 kr

500 x 1,5368 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 7.5 mm
Innerdiameter 8.2 mm
Ytterdiameter 12.0 mm
Material PA
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 500

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss