Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
1,2093 kr - 1,2761 kr 2772 I lager
0,3681 kr - 0,4544 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,5113 kr - 0,6822 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,5616 kr - 0,7497 kr 1688 I lager
6.5 mm
12.7 mm
7.9 mm
1,2984 kr - 1,7379 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,3331 kr - 0,4113 kr 700 I lager
4.3 mm
8 mm
4.7 mm
0,5931 kr - 0,7914 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
8 mm
19.1 mm
0,5429 kr - 0,7253 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,6334 kr - 0,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,3375 kr - 0,4167 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
8 mm
6.4 mm
0,5371 kr - 0,7167 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,5874 kr - 1,0979 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,4643 kr - 0,5732 kr 990 I lager
6.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,5357 kr - 0,7138 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,5127 kr - 0,6851 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
9.5 mm
7.9 mm
1,4147 kr - 1,8815 kr 491 I lager
4.9 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,4984 kr - 0,6621 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
8 mm
9.5 mm
0,5616 kr - 0,7497 kr 496 I lager
4.9 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,5644 kr - 0,754 kr 27888 I lager
2.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,341 kr - 0,421 kr 1000 I lager
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
  • av 45
Distans 3.1 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10338131

Prisintervall
1,2761 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
2772 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal i förpackningen
    1000
Distans 0.260 in 0.500 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339336

Prisintervall
0,4544 kr - 0,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.7 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.219 in 0.500 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339329

Prisintervall
0,6822 kr - 0,5113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.7 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.257 in 0.500 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339381

Prisintervall
0,7497 kr - 0,5616 kr

Lagernivåer
1688 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.257 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339497

Prisintervall
1,7379 kr - 1,2984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.171 in 0.313 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339145

Prisintervall
0,4113 kr - 0,3331 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.7 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.171 in 0.313 in 19.1 mm Nylon 6/6

10339213

Prisintervall
0,7914 kr - 0,5931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.171 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339343

Prisintervall
0,7253 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.171 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

10339312

Prisintervall
0,8431 kr - 0,6334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.194 in 0.313 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339169

Prisintervall
0,4167 kr - 0,3375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.219 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339367

Prisintervall
0,7167 kr - 0,5371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    5.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.257 in 0.500 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339398

Prisintervall
1,0979 kr - 0,5874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.257 in 0.500 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339442

Prisintervall
0,5732 kr - 0,4643 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.260 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339374

Prisintervall
0,7138 kr - 0,5357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.194 in 0.375 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339282

Prisintervall
0,6851 kr - 0,5127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.194 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339480

Prisintervall
1,8815 kr - 1,4147 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.194 in 0.313 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339206

Prisintervall
0,6621 kr - 0,4984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.194 in 0.375 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339299

Prisintervall
0,7497 kr - 0,5616 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.091 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339114

Prisintervall
0,754 kr - 0,5644 kr

Lagernivåer
27888 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2 (M2)
Distans 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339015

Prisintervall
0,421 kr - 0,341 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #2 (M2)